Publique sus productos
Spectrum Tonals
Spectrum Tonals
Spectrum Tonals

    Spectrum Tonals

    Traducido por Google,

    Una moqueta tufting clásica muy adecuada para interiores sanitarios, comerciales y educativos, acreditada por DSDC y calificada como adecuada para entornos aptos para personas con demencia. Spectrum Tonals es una moqueta de polipropileno teñido en solución de pelo cortado que puede soportar requisitos de limpieza extraordinarios, como p. el uso de productos químicos fuertes para eliminar manchas u olores desagradables manteniendo su aspecto original. Spectrum Tonals incluye nuestro tratamiento antimicrobiano para hilos BI-OME, que elimina los microorganismos cuando entran en contacto con las fibras.

    El tratamiento BI-OME no se filtra y no disminuye con el tiempo, incluso cuando se expone a una limpieza profunda. Se suministra con nuestro respaldo impermeable que proporciona una línea de defensa contra la contaminación del subsuelo al tiempo que agrega comodidad adicional, aislamiento térmico y absorción de sonido.

    Para conocer las clasificaciones DSDC y los valores de reflectancia de la luz, visite nuestro sitio web.

    Especificaciones
    • Yarn: 100% Zintana®
      Colours: 20
      Classification: 32 Commercial

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSpectrum-Tonals
    • Familia de productoWall-to-wall carpet
    • Grupo de productosSpectrum Tonals
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    • Ancho (mm)4000
    Información relacionada
    • Material principalPolipropileno
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica