Publique sus productos
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith
Zenith

    Zenith

    Traducido por Google,

    La alfombra Zenith es suave como el musgo del suelo de un bosque y posee excepcionales propiedades de aislamiento acústico. Con su pelo cortado y tupido, traslada la profunda y silenciosa calma del bosque al interior de tu hogar: la atmósfera apacible de la naturaleza tan anhelada en nuestra vida moderna.

    Además de su contribución positiva a la acústica interior, Zenith crea un ambiente tranquilo y acogedor gracias a su calidez natural y su suave textura. Esta moqueta de alta resistencia es ideal para un uso intensivo en proyectos arquitectónicos y de interiorismo, donde la calidad y la durabilidad de cada elemento de diseño son primordiales. Disponible en moqueta continua y en losetas cuadradas, en una amplia gama de colores vibrantes que crean un estilo exclusivo.

    Disponible en 18 colores vibrantes. Colores personalizados disponibles a partir de +200 m 2 .


    Especificaciones
    • Yarn: 100% PA66
      Broadloom:
      Approx. 400 cm
      Area rugs with edge binding
      : RS 100 series
      Carpet tiles:
      50x50, 25x100, 50x1000 and 100x100 cm
      Sebastian Wrong shapes:
      904, 909 and 914

      Colours: 18
      Special colours:
      Available from 200 m2
      Acoustic backing (SilentBac):
      Available from 200 m2
      Classification: 33 Commercial—heavy

      Environmental and Indoor health properties:

      • 100% free of PVC, Latex and bitumen
      • Manufactured in Denmark using 100% renewable wind energy

      Primary & secondary backing:
      Recycled Polyester (rPET – recycled plastic bottles)
      Glue: Latex free

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaZenith
    • Familia de productoWall-to-wall carpet & carpet tiles
    • Grupo de productosZenith
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-10
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPoliamida
    • Diseñado enDinamarca
    • Fabricado enDinamarca
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Moquetas
    • Clasificación IFC Floor

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica