Publique sus productos
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
FLEX FINELINE  -  120-2.5.2
    Flex

    FLEX FINELINE - 120-2.5.2

    Traducido por Google,
    Sistema de pared sólida modular. DISEÑO Pared con juntas en V o juntas enrasadas entre secciones de pared. Una o dos capas de paneles de pared según el tipo de pared y la clase de aislamiento acústico. Elección del acabado de los paneles de pared, normalmente una superficie lisa, blanca y duradera. Es compatible con Flex Door, Flex Frame y Flex Woodline.
    Especificaciones
    • MODULAR DIMENSIONS Standard module width 900 mm. WALL HEIGHT Wall height as required, up to 3,000 mm For higher ceiling heights, contact FLEX. CLADDING 13 mm plasterboard (single or double layer). Standard design, NCS S 0500-N. FINISH Painted, smooth lining paper. Painted, textured fibreglass wall covering. Wallpapered. Wallpapers from our standard collection. FRAMING Steel stud framing, with wall studs and floor and ceiling rails in galvanized steel. Can be reinforced for hanging shelves, TVs, etc. Wall designation Rw (lab dB) Wall thickness (mm) Fire class FF95/1-5-1 35–37* 95 ** FF95/2-5-2 39–41* 95 ** FF120/2-5-2 43–45* 120 ** * Estimated sound reduction in field is dependent on surrounding building components and installations. ** Fire-classified walls available on request.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciafine_01-120-252
    • Familia de productoPartition wall systems
    • Grupo de productosFineline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-12
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioYeso
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro
    • Nombre UNSPSCGypsum board
    • Código UNSPSC30161509
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions