Publique sus productos
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
FLEX WOODLINE
    Flex

    FLEX WOODLINE

    Traducido por Google,
    Vidrieras modulares con marco, también se pueden utilizar en espacios públicos. DISEÑO Secciones acristaladas con marco a elección de color NCS o enchapado. Se puede equipar con barras de acristalamiento. Estándar 56/120 mm. Es compatible con Flex Door, Flex Frame, Flex Fineline, Flex Office y Flex Plainline.
    Especificaciones
    • MODULAR DIMENSIONS Up to 1,400 mm wide as standard. As desired to suit application. WALL HEIGHT Wall height as required. Standard up to 3,000 mm. For higher ceiling heights, contact FLEX. FRAME DIMENSIONS Standard 28×98/28×118 mm. Can be adapted to suit requirements. FINISH Painted in chosen NCS colour. Veneered in oak, birch, maple, beech, pine, etc. Also available in solid wood for public spaces, etc. Standard design, NCS 0500. FRAMING MDF framing, routed at sides for precise and stable installation. Framing is also available in solid wood. GLASS TYPE Chosen to suit safety requirements and sound requirements up to 48 dB. Glass can be supplied screen-printed in chosen pattern, or in colours chosen from the Vanceva range. SOUND Wall designation Rw (lab dB) Glass thickness (mm) FLEX WOODLINE 30 6 FLEX WOODLINE 35 8.76 FLEX WOODLINE 40 12.38 FIRE Can be supplied in fire classes E30, EI30, E60 and EI60.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawood_01
    • Familia de productoPartition wall systems
    • Grupo de productosWoodline
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-12
    • Número de edición2
    Información relacionada
    • Material principalVidrio
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
    • Clasificación IFC Muro cortina
    • Nombre UNSPSCGlass curtainwalling
    • Código UNSPSC30151806
    • Código Uniclass 2015EF_25_10
    • Descripción Uniclass 2015Walls
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
    • Número OmniClass23-13 33 27 11
    • Título OmniClass Curtain Walls
    • CSI UniFormat II CódigoC1010
    • CSI UniFormat II TítuloPartitions