Publique sus productos
Keller S
Keller S
    Archivados

    Keller S

    La gama de aparatos de pared Keller, equipados con COB LED alimentados con 24VDC de altos rendimientos luminosos, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.
    Especificaciones
    • La gama de aparatos de pared Keller, equipados con COB LED alimentados con 24VDC de altos rendimientos luminosos, combina una geometría minimalista con una alta calidad mecánica y óptica. Realizados en aluminio anodizado, son adecuados para la instalación en ambientes especialmente agresivos.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKELLERS
    • Familia de productoWalllights
    • Grupo de productosFixed
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)70
    • Ancho (mm)59
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de techo
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring