Publique sus productos
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
Bask Chaise Longue
    Connection

    Bask Chaise Longue

    Traducido por Google,

    Disfrutar

    Bask es una tumbona diván inspirada en las nuevas formas de trabajar. Con un diseño relajado, que recuerda a una cama o un sofá, Bask ha sido diseñado para invitar al usuario a alejarse de la oficina principal y relajarse de la manera más cómoda para ellos, ya sea leyendo un libro o completando un trabajo individual.

    Tapizado con una almohadilla de asiento y un respaldo suaves, y con energía incorporada, Bask es el producto ideal para alentar a los usuarios a alejarse de sus escritorios y explorar nuevas áreas en la oficina. Se entiende que el cambio de los escritorios y las salas de reuniones a entornos más informales tiene una influencia positiva en el bienestar mental de los empleados, ya que se permiten relajarse.

    Diseñado por Jo Day de Rivr

    • Tumbona totalmente tapizada con respaldo y almohada desmontable
    • Múltiples opciones de tapicería, 3 zonas a medida; asiento, respaldo y cojín.
    • Tipo de potencia G&H disponible
    • Solo patas de metal negro.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciabask-chaise-longue
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosBask
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-01-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)870
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)1550
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Peso Neto (kg)25
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares