Publique sus productos
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
Swoosh Stools
    Connection

    Swoosh Stools

    4.6 de 5 estrellas4.6(16 reseñas)
    Traducido por Google,
    • Taburete de bar Swoosh Stools, base de metal
    • Taburete de bar Swoosh Stools, base de madera
    • Taburete de bar Swoosh Stools, respaldo alto, base de madera
    • Taburete de bar Swoosh Stools, respaldo alto, base de madera

    La gama de taburetes Swoosh es una colección de muebles sencillos y elegantes que se presta a una gran variedad de espacios. Los muebles Swoosh encajarán fácilmente en cualquier área de recepción, cafetería, salón o entorno de aprendizaje. Los taburetes altos Swoosh están disponibles con una base de alambre de metal o de roble macizo, ambas opciones vienen con un reposapiés de metal.

    Diseño de Roger Webb Associates

    • Espuma moldeada sobre carcasa de madera contrachapada preformada
    • Opciones de base de metal: estructura de alambre disponible en efecto cromado, negro o blanco
    • Opciones de base de madera: Estructura de roble macizo. También disponible con tinte negro o wengué
    • Disponible en una amplia gama de tejidos, vinilos y pieles
    • Certificación: BS EN 16139: 2013 Nivel 1
    Especificaciones
    • Product versions

      Swoosh Bar stool, metal base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, wood base 460mm x 540 mm, height 910 mm

      Swoosh Bar stool, high back, wood base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm

      Swoosh Bar stool, high back, metal base 460 mm x 540 mm, height 1135 mm


      Weight

      Swoosh Bar stool, metal base - 10 kg

      Swoosh Bar stool, wood base - 9 kg

      Swoosh Bar stool, high back, wood base - 9kg

      Swoosh Bar stool, high back, metal base - 10kg


    Especificaciones técnicas
    • Referenciaswoosh-stools
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosSwoosh
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture