Publique sus productos
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
Tryst L-shape Sofas
    Connection

    Tryst L-shape Sofas

    4.7 de 5 estrellas4.7(12 reseñas)
    Traducido por Google,

    Sofás y Sillones Tryst

    • Sofá en forma de L asimétrico con respaldo bajo Tryst
    • Tryst Sofá asimétrico en forma de L con respaldo bajo y mesa de esquina

    La gama de sofás y sillones Tryst es una colección versátil de opciones de asientos suaves con respaldo alto y bajo que ofrecen diferentes niveles de privacidad visual y acústica. Desarrollados para su uso en un entorno ágil, los sofás y sillones Tryst son perfectos para socializar y para momentos de colaboración más informales. Alimentación integrada disponible en todos los productos.

    Diseño de Roger Webb Associates

    • Subestructura de madera tapizada y estructura inferior de acero
    • Asientos de espuma con muelles
    • Lámpara integral disponible
    • Módulos de alimentación integrados opcionales y puntos de carga USB
    • Superficies de trabajo en una variedad de acabados, incluidos bordes biselados inversos en las superficies de las mesas
    • Disponible en una variedad de telas (aplican restricciones)
    • NUEVO: ahora disponible con ruedas

    Especificaciones
    • Product versions

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 2447 mm x 1635 mm, height 763 mm

      Weight 

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa - 158kg

      Tryst Low back asymmetrical L-shape sofa with corner table - 162kg

      Especificaciones técnicas
      • Referenciatryst-l-shape-sofas
      • Familia de productoConnection
      • Grupo de productosTryst
      • TipoObjeto (objeto simple)
      • Día de publicación2022-08-31
      • Número de edición1
      • Altura (mm)763
      • Ancho (mm)2447
      • Profundidad (mm)1635
      Clasificación
      • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
      • Clasificación IFC Muebles
      • Código ETIMEG017960
      • Nombre ETIMFurniture