Publique sus productos
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
Chelsea Lounge Chair
    Connection

    Chelsea Lounge Chair

    Traducido por Google,

    Una butaca y una mesa minimalistas y llamativas. La silla Chelsea tiene un asiento profundo único para máxima relajación y comodidad. Tapizado con hermosos detalles de movimiento de tela para crear un asiento cálido y acogedor. El marco negro tubular de alta resistencia sostiene la carcasa bulbosa, mientras que las patas le dan a la silla un estilo llamativo y un detalle único. Disponible en una gama de telas en una paleta de colores lujosos y cálidos, el diseño sofisticado pero práctico de Chelsea lo convierte en una verdadera pieza llamativa para cualquier habitación o espacio de trabajo. Combínalo con la mesa complementaria Chelsea, disponible como mesa de centro o auxiliar.

    Diseño de David Fox Diseño

    • Sillón grande y llamativo
    • Diseño tapizado suave único
    • Base de metal texturizado de 3 patas.
    • Disponible en una variedad de telas en una lujosa y cálida paleta de colores
    • Complementando mesas de café y auxiliares
    • Fabricado en el Reino Unido
    Especificaciones técnicas
    • Referenciachelsea-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosChelsea
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)830
    • Ancho (mm)880
    • Profundidad (mm)760
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioTapizado
    • Peso Neto (kg)15.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillones, sillas de brazos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares