Publique sus productos
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
Dixi Low Back Chair
    Connection

    Dixi Low Back Chair

    Traducido por Google,

    dixi

    La gama Dixi es una colección de asientos de declaración que combina un diseño llamativo con la necesidad de lograr privacidad en áreas abiertas. La silla con respaldo alto ofrece total privacidad, mientras que el diseño del respaldo alado proporciona un ambiente aislado y con menos ruido sin afectar la privacidad visual del usuario. Las mesas de centro a juego también están disponibles como parte de la gama Dixi. Todas las sillas están completamente tapizadas y disponibles en una amplia variedad de telas. Hay disponibles múltiples opciones de base, incluidas fijas, giratorias, de jaula y de madera.

    Diseño por Ratio Design

    • Espuma moldeada curada en frío con subestructura de acero y madera
    • Sillas totalmente tapizadas disponibles con bases fijas o giratorias
    • Bases de jaula metálicas disponibles en efecto cromo, negro o cobre
    • Base de 4 patas de roble macizo. Tinte negro, wengué, nogal o teca también disponible
    • Disponible en una amplia variedad de telas y vinilos, también disponible tapizado doble
    • Complemento de mesas de centro con base de jaula metálica o base de 4 patas de roble macizo disponible
    • Certificación: BS EN 16139:2013 Nivel 1
    • Parte de la Colección Resimercial
    Especificaciones
    • weight

      Low back, fully upholstered, fixed base - 28kg

      Low back, fully upholstered, swivel base - 43kg

      Low back, cage base - 27kg

      Low back, wood base - 28kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadixi-low-back-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosDixi
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)780
    • Ancho (mm)830
    • Profundidad (mm)770
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture
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
    Productos similares