Publique sus productos
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
Korus Lounge Chair
    Connection

    Korus Lounge Chair

    Traducido por Google,
    • Coro
      • Korus: giratorio de metal de 5 estrellas, estándar o acolchado, con ruedas y elevador de gas
      • Korus - Estándar o acolchado, base metálica de alambre
      • Korus - Base de 4 patas estándar o acolchada de roble macizo
      • Korus - Estándar o acolchado, palo de escoba, fijo o giratorio
      • Korus - Estándar o acolchado, giratorio de 4 radios de metal, giratorio

    La gama Korus es una colección de sillas modernas y elegantes ideales para áreas de relajación y espera. El brazo curvo y el detalle de la espalda abierta del Korus agregarán un toque de estilo a cualquier ambiente. Una versión acolchada del diseño estándar también se presta a un entorno más lujoso. Disponible con múltiples opciones de tela, vinilo y cuero. Junto con una variedad de opciones de base.

    Diseño de David Fox Diseño

    • Tumbona tapizada en espuma moldeada curada en frío con
      marcos inferiores de acero
    • 6 opciones de base: giratoria de 5 radios de metal con ruedas y elevador de gas, metálica de alambre, giratoria de 4 radios, escoba fija o giratoria o 4 patas de roble macizo
    • Tinte negro o wengué también disponible en la opción de roble
    • Disponible en una amplia gama de tejidos, vinilos y pieles,
      tapicería doble también disponible
    Especificaciones
    • Product versions

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 634 mm x 634 mm, height 864 mm,
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 634 mm x 640 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 634 mm x 661 mm, height 840 mm,
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 634 mm x 460 mm, height 860 mm,
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 634 mm x 460 mm, height 864 mm,

      Weight 

      • Korus
        • Korus - Standard or quilted, 5-star metal swivel with casters and gaslift - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, wire metal base - 12kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-leg solid oak base - 15kg
        • Korus - Standard or quilted, broomstick, fixed or swivel - 14kg/ 15kg
        • Korus - Standard or quilted, 4-star swivel metal, swivel - 13kg
    Especificaciones técnicas
    • Referenciakorus-lounge-chair
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosKorus
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas de oficina
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
    Productos similares