Publique sus productos
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
Tryst High Back Armchair & Sofas
    Connection

    Tryst High Back Armchair & Sofas

    Traducido por Google,

    Sofás y Sillones Tryst

    • Sillón con respaldo alto
    • Sofá de 2 plazas con respaldo alto
    • Sofá de 3 plazas con respaldo alto


    La gama de sofás y sillones Tryst es una colección versátil de opciones de asientos suaves con respaldo alto y bajo que ofrecen diferentes niveles de privacidad visual y acústica. Desarrollados para su uso en un entorno ágil, los sofás y sillones Tryst son perfectos para socializar y para momentos de colaboración más informales. Alimentación integrada disponible en todos los productos.

    Diseño de Roger Webb Associates

    • Subestructura de madera tapizada y estructura inferior de acero
    • Asientos de espuma con muelles
    • Lámpara integral disponible
    • Módulos de alimentación integrados opcionales y puntos de carga USB
    • Superficies de trabajo en una variedad de acabados, incluidos bordes biselados inversos en las superficies de las mesas
    • Disponible en una variedad de telas (aplican restricciones)
    • NUEVO: ahora disponible con ruedas
    Especificaciones
    • Product versions

      Tryst Hight Back Armchair - 980 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 1,620 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 2,270 mm x 810 mm, height 1,335 mm

      Weight

      Tryst Hight Back Armchair - 70 kg

      Tryst Hight Back 2 seat sofa - 85 kg

      Tryst Hight Back 3 seat sofa - 137 kg

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatryst-high-back-armchair-and-sofas
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosTryst
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1335
    • Profundidad (mm)810
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sofás
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture