Publique sus productos
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
Xpresso Perforated
    Connection

    Xpresso Perforated

    Traducido por Google,

    La gama Xpresso Perforada es una colección de sillas work-café prácticas y versátiles con detalle de respaldo perforado. Disponible en una amplia selección de colores modernos, la silla perforada Xpresso es una silla apilable versátil, liviana y duradera de alta densidad. Útil en una amplia gama de entornos educativos, cafeterías y lugares de trabajo, Xpresso Perforated tiene la capacidad de unirse y es apilable. Tanto las sillas bajas como las altas están disponibles con asiento tapizado.

    • Base de alambre cromado o negro con deslizadores de nylon
    • Disponible con asiento y respaldo de polipropileno; respaldo de polipropileno y asiento tapizado o totalmente
    • Tapizado
    • Asiento y respaldo de polipropileno disponible en 7 colores
    • Disponible con o sin brazos
    • Pies de unión disponibles
    • Tableta de escritura desmontable opcional para zurdos o diestros
    • El carro permite apilar sillas hasta 45 o 30 si están tapizadas
    • Disponible en una amplia gama de tejidos.
    • Certificación: BS EN 15372: 2007
    Especificaciones
    • Product versions

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 580mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 595mm x 490 mm, height 830 mm
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 595mm x 490 mm, height 830 mm
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 600mm x 490 mm, height 1,070 mm
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat- 600mm x 490 mm, height 1,070 mm

      Weight

      • Work-Café chair
        • Xpresso Perforated Work-Café chair - 5kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with upholstered seat - 8kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms - 7kg
        • Xpresso Perforated Work-Café chair with arms and upholstered seat - 10kg
      • High Chair
        • Xpresso Perforated High chair - 8kg
        • Xpresso Perforated High chair with upholstered seat - 8kg
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaXpresso-Perforated
    • Familia de productoConnection
    • Grupo de productosXpresso
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioPlastico
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • Código ETIMEG017960
    • Nombre ETIMFurniture