Publique sus productos
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower
MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    MEDICARE basinmixer with selfclosing handshower

    Traducido por Google,

    Mezclador de lavabo de hospital con un fuerte enfoque en la higiene, la accesibilidad y la durabilidad. Cromo.

    Cromado, Soft PEX®. Nº de artículo: 3257-0010 RSK  8325276 NRF 4300093

    Los productos de nuestra colección FM Mattsson MEDICARE están desarrollados para satisfacer las necesidades específicas del sector sanitario y facilitar el día a día de las personas con movilidad y capacidad de orientación reducidas. Lo único de los mezcladores de lavabo son las soluciones seguras y útiles en el diseño del producto. Todo, desde su forma redonda para facilitar la limpieza hasta la palanca más larga, las marcas claras de color y los tubos extendidos. El hecho de que el colector de haz esté inclinado a 32 grados también facilita la accesibilidad para el usuario. MEDICARE es la serie que ofrece productos seguros, duraderos y accesibles en un diseño elegante y popular. Los mezcladores de lavabo para hospitales cumplen con los requisitos de nuestros clientes.

    Especificaciones
    • • With self closing handshower

      • Round shapes, no dividing lines

      • Soft closing and cold start

      • Lead-free

      • Clear color marking

      • Extended spout

      • Aerator without air admixture

      • Aerator angled 32°

      • Available with both SoftPEX® pipes with protective plastic cover and Cu-pipes

       

    Especificaciones técnicas
    • Referencia32570
    • Familia de productoBasin Mixers
    • Grupo de productosMediCare
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)85
    • Ancho (mm)265
    • Profundidad (mm)595
    Información relacionada
    • Material principalCromo
    • Material secundarioCromo
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)17
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Controlador de caudal
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_60_75_08_54
    • Descripción Uniclass 2015Mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText