Publique sus productos
Ergofocus - Chimenea suspendida central
Ergofocus - Chimenea suspendida central
Ergofocus - Chimenea suspendida central
Ergofocus - Chimenea suspendida central
Ergofocus - Chimenea suspendida central

    Ergofocus - Chimenea suspendida central

    Gracias a su diseño intemporal, el Ergofocus creado en 1983 fue expuesto en el Museo de arte moderno de Estocolmo. 40 años después, se presenta en 4 tecnologías diferentes para responder a cada necesidad y entorno.

    1983 El modelo original 
    Su forma pura y ergonómica, y sus dimensiones razonables hacen del Ergofocus el modelo suspendido y giratorio más fácil de integrar en los diferentes espacios.

    Especificaciones
      • Chimenea suspendida de leña
      • Para interior o exterior
      • Hogar giratorio de 360°
      • Acabado: negro mate, blanco o efecto óxido (exterior)
      • También disponible en versión cerrada de leña Ecodesign, gas, eléctrica, bioetanol y de leña mural
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaergofocus-bois
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)690
    • Ancho (mm)950
    • Profundidad (mm)950
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)63
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía