Publique sus productos
Domofocus - Chimenea central suspendida
Domofocus - Chimenea central suspendida
Domofocus - Chimenea central suspendida
Domofocus - Chimenea central suspendida
Domofocus - Chimenea central suspendida

    Domofocus - Chimenea central suspendida

    4.1 de 5 estrellas4.1(18 reseñas)

    En la línea del Gyrofocus, el Domofocus propone una interpretación más generosa. Gracias a su formato más compacto, resulta más fácil de integrar que su predecesor.

    Especificaciones
      • Chimenea de leña interior o exterior
      • Hogar giratorio a 360°
      • Pintura: negro mate, blanco u óxido (exterior)
      • Disponible en versión leña con cristal Ecodesign o bioetanol
      • Peso conducto: 16kg / m
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadomofocus
    • Familia de productoCentral designer fireplace
    • Grupo de productosSuspended
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)230
    • Ancho (mm)1100
    • Profundidad (mm)1100
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)117
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Chimeneas
    • Clasificación IFC Elemento de muebles
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Descripción Uniclass 2015Fireplace hearths
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFireplaces and Stoves
    • Número OmniClass23-19 17 00
    • Título OmniClass Fireplaces

    Disponibilidad en regiones

    Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía