Publique sus productos
Yoyo Pendant

Yoyo Pendant

Traducido por Google,

La familia Yoyo se completa con los colgantes Yoyo con un diseño similar y la misma baja altura que las luminarias montadas en superficie. El colgante Yoyo está disponible en diámetro 350 y 535 mm.

El colgante Yoyo está disponible en siete colores estándar.

Especificaciones técnicas
  • Referenciayoyo-pendant
  • Familia de productoIndoor
  • Grupo de productosPendant
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-11-15
  • Número de edición1
  • Altura (mm)51
  • Ancho (mm)535
  • Profundidad (mm)51
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcrylate
  • Diseñado enDinamarca
  • Fabricado enDinamarca
  • Peso Neto (kg)4.2
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
  • Clasificación IFC Aplique de luz
  • Código ETIMEG000027
  • Nombre ETIMLuminaires
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniClass Lighting Fixtures

Disponibilidad en regiones

Europa
Alemania
Dinamarca
Suecia