Publique sus productos
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"
Color Cap Pendant 10"

    Color Cap Pendant 10"

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Color Cap de 25 cm (10") es una lámpara de estilo moderno de mediados de siglo, fabricada en latón con una pantalla de vidrio opalino soplado a mano. Cuenta con una pantalla de 25 cm (10 pulgadas), un florón redondo de 14,5 cm (5,7 pulgadas) y una altura estándar de 66 cm (26 pulgadas), con un peso de 1,4 kg (3 libras). Se cuelga mediante una varilla rígida en lugar de un cable; las varillas de extensión permiten ajustar la altura y la opción de instalación recta facilita su montaje en techos inclinados. Está disponible en 14 colores y con acabado en latón, níquel o negro. La pantalla opalina difunde la luz de manera uniforme en todas las direcciones.

    La lámpara colgante tiene un portalámparas E26 de base mediana con una potencia máxima de quince vatios y admite bombillas LED o incandescentes (bombilla no incluida). Funciona con 120 voltios, se conecta directamente a la red eléctrica y es regulable con bombillas regulables mediante un regulador de pared compatible. Cuenta con la certificación UL para su uso en ambientes húmedos en Estados Unidos y Canadá. Puede colgarse sobre una mesa de desayuno o una isla de cocina, en fila sobre un banco de restaurante o en grupo en un espacio comercial tipo boutique. También está disponible en tamaños de 6, 8 y 12 pulgadas, y como plafón a juego para lograr continuidad en todo el proyecto.

    Especificaciones
    • Dimensions

      Globe: 10", Canopy: 5.7"

      Hanging Height

      26".

      Weight

      3 lb

      Materials

      Brass, opal glass.

      Configuration

      Hardwired. Use with LED or incandescent bulbs. Dimmable when used with dimmable bulbs installed on compatible wall dimmer switch.

      Socket Type

      1 socket · E26 (medium) base · max 15W each

      Rating

      120V 60Hz, Max 15W per socket (bulbs not included). Energy efficiency relabeling available by request.

      Certification

      UL listed for damp locations in United States and Canada.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacolor-cap-globe-pendant-10
    • Familia de productoCap Pendant
    • Grupo de productosPendant Lights
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-11-06
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)26
    • Ancho (pulgadas)10
    • Profundidad (pulgadas)10
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)3
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Código ETIMEG000027
    • Nombre ETIMLuminaires
    • Código Uniclass 2015EF_70_80
    • Descripción Uniclass 2015Lighting
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniClass Lighting Fixtures

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Canadá
    Estados Unidos