Publique sus productos
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
Aleternum B4 500 mm
    Fondital

    Aleternum B4 500 mm

    Traducido por Google,

    ALETERNUM® B4 es el tope de gama Fondital, fruto de un proyecto de investigación en colaboración con prestigiosos Institutos de Investigación. La nueva estructura de aletas y la apertura trasera permiten obtener una mayor eficiencia térmica. El producto está cubierto por 4 patentes, una de ellas es relevante para la capa anticorrosión ALETERNUM®.

    MÁS
    Base sin soldadura ensamblada con una exclusiva tecnología de unión termoeléctrica;
    Recubrimiento doble para un acabado duradero: anaforesis + recubrimiento en polvo;
    Alto contenido tecnológico: 4 patentes internacionales;
    100% FABRICADO EN ITALIA;
    Tratamiento anticorrosivo total Aleternum incluido en el precio en todos los modelos.


    Especificaciones
    • ALETERNUM® B4:
      Bursting pressure: 60 bar;
      Nominal pressure: 16 bar;
      Pressure Test (undergone by 100% of manufactured products): 24 bar;
      Higher thermal efficiency;
      New radiator base joined by thermoelectric technology;
      Energy saving;
      Exclusive design completely studied in Italy;
      20-year extended warranty;
      Ideal for low temperature heating systems;
      Excellent weight/power ratio;
      Modular: perfect for any space;
      High technological content: 4 international patents;
      Unalterable over time, thanks to its double varnish coating: anaphoresis and powder;
      100% made in Italy;
      Anti-corrosive treatment Aleternum® as standard.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaaleternum_b4_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición2
    • Altura (mm)558
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica