Publique sus productos
Antea RTFS 40
Antea RTFS 40
    Fondital

    Antea RTFS 40

    Traducido por Google,

    ANTEA RTFS 40
    Antea RTFS 40 es una caldera mural de gas de cámara estanca y tiro forzado, solo c
    Conexión a un acumulador de agua caliente externo (opcional) con válvula de 3 vías externa (opcional)

    MÁS
    - Dimensión compacta, solo 250 mm de profundidad
    - Interfaz de usuario LCD con diagnóstico
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a gestión de bombas externas o a señal de alarma remota
    - Relé adicional que gestiona 2 zonas de calefacción

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Stainless steel, atmospheric burner that can run on several gases
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Flame modulation in CH and DHW modes
      - Electric protection rating IPX4D

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaantea_rtfs_40
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica