Publique sus productos
Bali RTN PVE
Bali RTN PVE
    Fondital

    Bali RTN PVE

    Traducido por Google,

    Bali RTN PVE es una caldera de pie de hierro fundido solo para calefacción. Posee cuerpo central en hierro fundido, está equipado con cámara abierta, sistema de tiro natural, vaso de expansión y bomba de circulación.

    MÁS
    - Encendido electrónico
    - Se suministra con bomba de circulación y vaso de expansión
    - Mantenimiento suave

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - 8 l heating expansion vessel
      - CH pump

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabali_rtn_pve
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-01-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)850
    Información relacionada
    • Material principalHierro fundido
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC011397
    • Nombre ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 00
    • Título OmniClass Commercial Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica