Publique sus productos
Calidor Super B4 350 mm
Calidor Super B4 350 mm
Calidor Super B4 350 mm
Calidor Super B4 350 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 350 mm

    Resistencia mecánica, baja inercia térmica, modularidad y ligereza son las principales características de los radiadores CALIDOR SUPER B4 que gracias a una amplia superficie de intercambio calientan el ambiente de manera rápida y adecuada.

    CALIDOR SUPER B4 PLUS

    • Excelente relación peso/potencia
    • Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización
    • Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales
    • 100% Fabricado en Italia
    • Modular: perfecto para cualquier espacio
    Especificaciones
    • Todos los modelos CALIDOR SUPER B4 están garantizados 10 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

      Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
      Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
      Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacalidor_super_b4_350_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-07
    • Número de edición2
    • Altura (mm)407
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica