Publique sus productos
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
Calidor Super B4 500 mm
    Fondital

    Calidor Super B4 500 mm

    Resistencia mecánica, baja inercia térmica, modularidad y ligereza son las principales características de los radiadores CALIDOR SUPER B4 que gracias a una amplia superficie de intercambio calientan el ambiente de manera rápida y adecuada.

    CALIDOR SUPER B4 PLUS

    • Excelente relación peso/potencia
    • Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización
    • Alto contenido tecnológico: 3 patentes internacionales
    • 100% Fabricado en Italia
    • Modular: perfecto para cualquier espacio
    Especificaciones
    • Todos los modelos CALIDOR SUPER B4 están garantizados 10 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

      Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
      Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
      Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciacalidor_super_b4_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-07
    • Número de edición2
    • Altura (mm)557
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica
    Åland
    Arabia Saudí
    Argentina
    Australia
    Argelia
    Estados Unidos
    Albania
    Armenia
    Bolivia
    Nueva Zelanda
    Egipto
    Islas Vírgenes Británicas
    Alemania
    Azerbaiyán
    Brasil
    Libia
    México
    Andorra
    China
    Chile
    Marruecos
    Panamá
    Austria
    Emiratos Árabes Unidos
    Colombia
    Reunión
    San Pedro y Miquelón
    Bélgica
    Georgia
    Ecuador
    Sudáfrica
    Bielorrusia
    Hong Kong
    Paraguay
    Túnez
    Bosnia-Herzegovina
    Irak
    Perú
    Bulgaria
    Irán
    Uruguay
    Chipre
    Israel
    Venezuela
    Ciudad del Vaticano
    Jordania
    Croacia
    Kazajistán
    Dinamarca
    Kirguistán
    Eslovaquia
    Líbano
    Eslovenia
    Mongolia
    España
    Pakistán
    Estonia
    Palestina
    Finlandia
    Siria
    Francia
    Turkmenistán
    Gibraltar
    Turquía
    Grecia
    Uzbekistán
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania