Publique sus productos
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
Cool 1490
    Fondital

    Cool 1490

    COOL propone soluciones para la decoración del baño especialmente versátiles gracias a una gran oferta de acabados y dimensiones: 24 colores, 20 modelos, entre ejes desde 400 a 600, numerosas alturas (desde 858 a 1.740) y hasta dos tipologías diferentes de conexión hidráulica hacen del COOL una línea de productos elegantes y capaces de ofrecer soluciones técnicas e innovativas patentadas.

    COOL PLUS

    • Tratamiento anticorrosivo Aleternum de serie
    • 2 tipologías de conexión hidráulica: tradicional y central inferior
    • 100% Fabricado en Italia
    • Inalterable en el tiempo gracias a la doble pintura: anaforesis y pulverización
    Especificaciones
    • Todos los modelos COOL están garantizados 12 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

      Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
      Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
      Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCool-bath-radiator-1490
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-17
    • Número de edición2
    • Altura (mm)1488
    • Profundidad (mm)26
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEC011023
    • Nombre ETIMTube radiator
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_48
    • Descripción Uniclass 2015Low temperature hot water (LTHW) heated towel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 13
    • Título OmniClass Water Heated Towel Bars
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica