Publique sus productos
eBlitz Core
eBlitz Core
eBlitz Core
    Fondital

    eBlitz Core

    Traducido por Google,

    Radiador eléctrico con núcleo cerámicoPLUS

    • Cuerpo de aleación de aluminio: baja inercia térmica
    • Interfaz LCD retroiluminada incorporada
    • Sonda de temperatura NTC y regulación electrónica de temperatura
    • Función de apertura de ventana
    Especificaciones
    • FEATURES

      • Fixing system included
      • Daily and weekly programming with start-up adaptive control
      • Keyboard lock
      • Built-in ON / OFF switch
      • Power reserve >2h

      All models eBlitz Core are guaranteed 2 years for electrical components, 10 years on aluminium body from the installation date against manufacturing defects.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeblitz_core
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-15
    • Número de edición1
    • Altura (mm)577
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador eléctrico
    • Código ETIMEC000593
    • Nombre ETIMRadiator (electric)
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Francia
    Portugal
    Reino Unido