Publique sus productos
Exclusivo 500 mm
Exclusivo 500 mm
Exclusivo 500 mm
Exclusivo 500 mm
    Fondital

    Exclusivo 500 mm

    Exclusivo nace de un proyecto de investigación desarrollaado para optimizar el rendimiento de los radiadores de modo de poder ofrecer un producto con elevadas prestaciones mecánicas y energéticas.

    EXCLUSIVO PLUS

    • Excelente relación peso/potencia
    • Modular: perfecto para cualquier espacio
    • Sin soldaduras, es decir, eliminación del problema de las rebabas en la parte inferior del radiador
    • 100% Fabricado en Italia
    • Mayor intercambio térmico = elevadas prestaciones, consumos reducidos
    Especificaciones
    • Todos los modelos EXCLUSIVO están garantizados 10 años desde la fecha de instalación, contra defectos de fabricación, con la condición de que se haya realizado escrupulosamente la instalación, según la vigente normativa y reglamentación respetando las prescripciones referidas a la instalación, la utilización y su correcto mantenimiento.

      Presión máxima de trabajo 1600 kpa (16 bar); Temperatura máxima de trabajo: 120 °C
      Ecuación característica según el siguiente modelo: Φ = Km ΔTn
      Los valores de potencia térmica publicados son conformes a la normativa europea EN 442-1:2014 y certificados por el Politécnico de Milán, Lab. M.R.T. - Notified body n. 1695.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaExclusivo_500_mm
    • Familia de productoRadiators
    • Grupo de productosElectrical and Water Radiators
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-12-16
    • Número de edición2
    • Altura (mm)557
    • Profundidad (mm)97
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor, calentadores
    • Clasificación IFC Calentador ambiental
    • Código ETIMEG015710
    • Nombre ETIMRadiators/convectors
    • Nombre UNSPSCRadiators
    • Código UNSPSC40101801
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_36_73
    • Descripción Uniclass 2015Radiators
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 82 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloRadiators
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica