Publique sus productos
Rodi Dual - Dual HR 70-1300
Fondital

Rodi Dual - Dual HR 70-1300

Traducido por Google,

RODI DUAL 70-1300
Rodi Dual es una caldera de pie en acero solo para calefacción, apta para quemadores de gas soplado y gasóleo.

MÁS
- Cámara de combustión de tres pasos de humos
- Cuadro eléctrico para gestión multizona
- Presión de trabajo: 6 bar

Especificaciones
  • FEATURES
    - Boiler body in steel with flue pipes and flame inversion furnace
    - Operation with blown-air gas burners
    - Holder for control thermometers
    - Electrical control and management panel (to be ordered separately) in the standard version (C), with two-stage burner control, heating circulator control, recirculation pump control, arrangement for external water heater, alarm and operating signals, moreover, the multi-zone version (PC) comes with a control for three zone pumps
    - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★

Especificaciones técnicas
  • Referenciarodi_dual_70_1300
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCFire tube boilers
  • Código UNSPSC40102001
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Tube Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 15
  • Título OmniClass Fire Tube Boilers
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Sudamerica Oceanía África Norteamérica