Publique sus productos
Formentera RTN
Formentera RTN
    Fondital

    Formentera RTN

    Traducido por Google,

    RTN DE FORMENTERA
    Formentera RTN es una caldera mural de gas sólo para calefacción, de cámara abierta y tiro forzado. La caldera está equipada con una interfaz de usuario de pantalla táctil y está preconfigurada para funcionar con gas natural o GLP.

    MÁS
    - Controles para gestionar 2 tipos diferentes de sistemas solares térmicos instalados de serie
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o a planta solar o a señal de alarma remota
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Installation flexibility thanks to IPX5D electrical protection degree
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Automatic by-pass

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaformetera_rtn
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica