Publique sus productos
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
Giava KRB - RUSSIA
    Fondital

    Giava KRB - RUSSIA

    Traducido por Google,

    GIAVA KRB
    Giava KRB es una unidad de calefacción de condensación con base premezclada y calentador de agua caliente sanitaria. La unidad cuenta con la tecnología de condensación que permite a los usuarios reducir los consumos, aumentar el rendimiento y reducir la emisión de contaminantes.

    MÁS
    - Calor de agua de 130 litros con serpentín simple
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Relación de modulación 1:9
    - Disponible en la versión KRB con zona directa, en la versión KRB-V con zona directa y zona mixta, y en la versión KRB-Z con zona directa y dos zonas mixtas.
    - Panel de acceso frontal

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Thermopolymer-covered stainless steel heat exchanger
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - Ready for connection to a GSM modem for remote switching on and off and malfunction alarm (optional equipment)
      - 130-litre water heater with single coil
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - Motorised deviating valve
      - 10-litre heating expansion vessel
      - 5-litre DHW expansion vessel
      - Anti-freeze function for heating and water heater
      - Antilegionella function for water heater
      - Side water fittings
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagiava_krb_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-08-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1857
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)642
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia