Publique sus productos
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
Ischia IN KRB
    Fondital

    Ischia IN KRB

    Traducido por Google,

    ISQUIA EN KRB
    Ischia IN KRB es una caldera de condensación de cámara estanca y tiro forzado para la producción de agua caliente para calefacción; equipado con válvula desviadora de tres vías para conexión a una caldera externa (opcional)

    MÁS
    - Compacto, solo 260 mm de profundidad (incluido el marco empotrado)
    - Mando a distancia estándar capaz de gestionar todas las funciones de la caldera
    - Relé multifunción para conexión a sistemas con válvulas de zona o gestión de bombas externas o señal de alarma remota
    - Relación de modulación 1: 9
    - Clase 6 de emisiones de NOx
    - Circulador modulante de alta eficiencia con desaireador incorporado

    Especificaciones
    • CARATTERISTICHE TECNICHE
      - Termoregolazione con sonda esterna (opzionale)
      - Scambiatore in termopolimeri e acciaio inox
      - Vaso di espansione riscaldamento da 9 litri
      - Parametri programmabili per adattare la caldaia all'installazione e storico degli allarmi
      - Valvola deviatrice a 3 vie incorporata
      - By-pass automatico

      PREDISPOSIZIONE COLLEGAMENTO A
      - Bollitore esterno per la produzione di acqua calda sanitaria

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaischia_in_krb
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Italia