Publique sus productos
Delfis KC
Delfis KC
    Fondital

    Delfis KC

    Delfis KC es una caldera mural de condensación con premezcla, con producción instantánea de agua caliente sanitaria. Esta caldera, a diferencia de las de acumulación, permite una producción instantánea de agua caliente sanitaria y utiliza la tecnología de la condensación que conlleva una reducción de los consumos, un alto rendimiento y unas bajas emisiones contaminantes.

    Posibilidad de gestión con cronotermostato Spot.

    DELFIS KC PLUS

    • Ultra compacta
    • Campo de modulación 1:9
    • Interfaz usuario LCD
    • Predisposición para la conexión a sonda exterior
    • Vaso de expansión de 9 litros
    • Kit de sustitución de caldera
    Especificaciones
    • CARACTERÍSTICAS

      • Intercambiador de termopolímeros y acero inoxidable
      • Quemador de premezcla total
      • Válvula de gas modulante con relación aire/gas constante
      • Ventilador de combustión a velocidad variable
      • Circulador a 3 velocidades con purgador incorporado
      • Campo de modulación 1:9
      • By-pass
      • Intercambiador sanitario de placas en acero inoxidable
      • Válvula desviadora motorizada
      • Clasificación de rendimiento según 92/42/CEE: ★★★★
      • Clase de emisión NOx (EN 297): 5
      • Disponibilidad del kit de sustitución de caldera como accesorio
      • Encendido electrónico, detección de la llama por ionización
      • Sonda de temperatura NTC para sanitario y calefacción
      • Interfaz LCD
      POSIBILIDAD DE CONEXION A
      • Sonda exterior
      • Mando remoto Open Therm
      • Tarjeta de gestión de calefacción de zonas de alta y baja temperatura
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaischia_kc
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-14
    • Número de edición1
    • Altura (mm)700
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Italia