Publique sus productos
Ischia PRO CTN
Fondital

Ischia PRO CTN

Traducido por Google,

ISCHIA PRO CTN
Ischia PRO CTN es una caldera mural de cámara abierta de tiro natural con bajas emisiones de NOx y producción instantánea de agua caliente sanitaria.

MÁS
- Quemador de gas atmosférico hiperstiquiométrico refrigerado por agua con bajas emisiones de NOx
- Compacto, solo 250 mm de profundidad
- Interfaz de usuario con LCD
- Termorregulación con sonda externa (opcional)
- Circulador modulante de alta eficiencia con desaireador incorporado

Especificaciones
  • CARATTERISTICHE TECNICHE
    - Scambiatore di calore primario monotermico
    - Vaso di espansione riscaldamento da 7 litri
    - Relè multifunzione per il collegamento ad impianti con valvole di zona o impianto solare o segnalazione remota di allarme
    - Scambiatore sanitario a 26 piastre in acciaio inox
    - Interfaccia utente LCD con diagnostica
    - Funzione anti-fast, antigelo, antiblocco pompa, post-circolazione pompa, spazzacamino
    - Predisposizione per il collegamento al Comando Remoto (optional, fornito dal produttore)
    - By-pass automatico
    - Gruppo idraulico in materiale composito

Especificaciones técnicas
  • Referenciaischia_pro_ctn
  • Familia de productoBoilers
  • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-09-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)400
  • Profundidad (mm)250
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
  • Clasificación IFC Caldera
  • Código ETIMEG015210
  • Nombre ETIMBoilers and heaters
  • Nombre UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
  • Descripción Uniclass 2015Boilers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
  • Número OmniClass23-33 00 00
  • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD3020
  • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems