Publique sus productos
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
Madeira Solar KRBS
    Fondital

    Madeira Solar KRBS

    Traducido por Google,

    KRBS SOLARES DE MADEIRA
    Madeira Solar KRBS es una unidad de calefacción de condensación con función de premezcla y calentador de agua caliente sanitaria de 300 litros con doble serpentín, completa con sistemas hidráulicos y electrónicos para gestionar un sistema de colector solar.

    MÁS
    - Calor de agua de 300 litros con doble serpentín
    - Interfaz de usuario de pantalla táctil
    - Relación de modulación 1:9
    - Disponible en:
    la versión KRBS con zona directa
    la versión KRBS-V con zona directa y zona mixta
    la versión KRBS-Z con una zona directa y dos zonas mixtas
    Todas las versiones están disponibles en la subversión M, con válvula desviadora solar de 3 vías para descarga térmica
    - Vaso de expansión solar de 12 litros

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Fully pre-mixed burner
      - Variable-speed combustion fan
      - 300-litre solar water heater with twin coil
      - Modulating pump with air-purging device
      - Motorised deviating valve
      - 12-litre DHW expansion vessel
      - 18-litre solar expansion vessel
      - 5-litre additional safety solar vessel Side water fittings
      - DHW thermostatic mixing valve
      - Built-in electronic card for solar plant management
      - Efficiency rating according to 92/42/EEC: ★★★★
      - NOx emission class (EN 297):5
      - Built-in water system for managing the solar plant including:
      3-speed solar pump
      shut-off valves on delivery and return with thermometers
      low regulator with flowmeter with adjustment range between 0.5 and 15 l/1'
      6 bar solar safety valve

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamadeira_solar_krbs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1857
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)985
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEC000392
    • Nombre ETIMInstantaneous water heater
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCondensing Boilers
    • Número OmniClass23-33 11 13
    • Título OmniClass Condensing Boilers
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia