Publique sus productos
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
Maiorca CTFS
    Fondital

    Maiorca CTFS

    Traducido por Google,

    MALIORCA CTFS
    Maiorca CTFS es una caldera mural de gas de cámara estanca y tiro forzado con producción instantánea de ACS

    MÁS
    - Sonda de temperatura ambiente suministrada de serie
    - La temperatura ambiente se puede configurar desde la caldera si se instala una sonda externa
    - Termorregulación con sonda externa (opcional)
    - Interfaz de usuario LCD con diagnóstico

    Especificaciones
    • FEATURES
      - Mono-thermal primary heat exchanger
      - 3-speed pump with integrated air purging device
      - 7-litre heating expansion vessel
      - Programmable parameters to adapt the boiler to the installation and alerts history
      - Stainless steel DHW plate heat exchanger
      - Hydraulic unit in composite material
      - Automatic by-pass

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Especificaciones técnicas
    • Referenciamaiorca_ctfs
    • Familia de productoBoilers
    • Grupo de productosWall-hung and floor-standing boilers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-11-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)750
    • Ancho (mm)420
    • Profundidad (mm)315
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Calderas
    • Clasificación IFC Caldera
    • Código ETIMEG015210
    • Nombre ETIMBoilers and heaters
    • Nombre UNSPSCBoilers
    • Código UNSPSC401020
    • Código Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Descripción Uniclass 2015Boilers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHeating Boilers
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniClass HVAC Heating Units
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Asia Sudamerica Oceanía Europa África Norteamérica