Publique sus productos
Procida AWM
Procida AWM
    Fondital

    Procida AWM

    Traducido por Google,

    Bomba de calor inverter aire agua monobloc
    Producción de agua de calefacción y refrigeración

    MÁS

    • CLASE A+++ para modelos X6 - X8 - X10 - X12 - T12. CLASE A++ para modelos X14 - X16 - T11 - T14 - T16 (para condiciones climáticas de media y baja temperatura, según normativa UE 811/2013, EN 14825)
    • Alto COP para el rendimiento de calefacción
    • Panel de control con interfaz de usuario de serie. Se puede controlar a distancia desde el interior de la casa.
    • Tamaño compacto e instalación fuera del monobloc (todo el sistema está incluido en un solo cuerpo, también los de mayor potencia tienen un ventilador)
    • Bajo impacto ambiental debido al gas R32 (GWP = 675)
    • Puede combinarse con calderas de producción de ACS, calderas de resistencia y calderas de apoyo
    • Incluido en el precio: bomba de calor, cuadro de mandos, filtro de agua, sonda acumulador de agua
    Especificaciones
    • FEATURES

      • Integrated hydraulic unit with expansion vessel, high efficiency pump, flow switch, vent and safety valve
      • DC Inverter twin rotary type compressor and axial fan DC inverter brushless
      • Management of 3-way valve (optional) for DHW production 
      • Electronic expansion valve for refrigerant fluid optimisation
      • Electrical resistance on the base (to avoid ice formation)
      • Heating control and "quiet" function for silent mode
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprocida_awm
    • Familia de productoHeat Pump
    • Grupo de productosAir-Water Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-04-14
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC012034
    • Nombre ETIMHeat pump (air/water) monobloc type
    • Nombre UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 00
    • Título OmniClass Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD30
    • CSI UniFormat II TítuloHVAC

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania