Publique sus productos
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
Procida AWS
    Fondital

    Procida AWS

    Traducido por Google,

    Bomba de calor split aire-agua inverter
    Producción de agua para calefacción y refrigeración.

    MÁS

    • CLASE A+++ (en condiciones climáticas de media y baja temperatura, según reglamento UE 811/2013, EN 14825)
    • Alto COP para el rendimiento de calefacción
    • Panel de control de pantalla táctil con interfaz de usuario estándar, montado en la unidad interior
    • El circuito hidrónico está contenido en el mueble alto para ser instalado en interior
    • Reducción del impacto en la calefacción ambiental, gracias al uso de gas R32 (GWP = 675)
    • Se puede combinar con calderas para la producción de agua caliente sanitaria (la válvula de 3 vías está incluida en el grupo hidráulico de la unidad interior)
    • Incluido en el precio: bomba de calor, cuadro de mandos, filtro de agua y sonda caldera
    Especificaciones
    • FEATURES

      • Gruppo idraulico integrato con resistenza elettrica lato impianto, vaso di espansione, pompa ad alta efficienza, scambiatore a piastre, flussostato, sfiato e valvola di sicurezza
      • Compressore twin rotary DC inverter e ventilatore assiale DC inverter brushless
      • Batteria alettata con trattamento idrofilo - Aumenta la resistenza alla corrosione e limita la formazione della condensa
      • Valvola di espansione elettronica per l'ottimizzazione del fluido refrigerante
      • Resistenza elettrica sul basamento dell'unità esterna (evita formazione di ghiaccio)
      • Regolazione Climatica e funzione "Quiet" per modalità silenziosa
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprocida_aws
    • Familia de productoHeat Pump
    • Grupo de productosAir-Water Heat Pumps
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Bombas de calor
    • Código ETIMEC012035
    • Nombre ETIMHeat pump (air/water) split type
    • Nombre UNSPSCHeat pumps
    • Código UNSPSC40101806
    • Código Uniclass 2015Pr_70_60_37_04
    • Descripción Uniclass 2015Air to water heat pumps
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 81 43
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloAir-Source Unitary Heat Pumps
    • Número OmniClass23-33 17 13
    • Título OmniClass Split System Heat Pumps
    • CSI UniFormat II CódigoD3020
    • CSI UniFormat II TítuloHeat Generating Systems

    Disponibilidad en regiones

    Europa