Publique sus productos
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
Procida Hybrid KRB
    Fondital

    Procida Hybrid KRB

    Traducido por Google,

    Sistema híbrido compacto de producción de agua caliente sanitaria con acumulador

    El sistema está formado por una bomba de calor monobloc aire-agua, una caldera de condensación solo calefacción y un acumulador de agua caliente sanitaria

    MÁS

    • Bomba de calor monobloc aire-agua en clase A+++ (A++ para modelos X14 y T14), en condiciones climáticas de media y baja temperatura según normativa UE 811/2013, EN 14825.
    • Caldera de condensación clase A solo para calefacción con válvula de tres vías integrada
    • Grupo hidráulico bajo integración caldera y depósito de agua caliente sanitaria
    • El agua caliente sanitaria se produce mediante una caldera alimentada por una bomba de calor y una caldera - cubre las necesidades de producción de ACS al 50% a partir de una fuente de energía renovable
    • Panel de control para bomba de calor de pantalla táctil estándar, para ser remoto dentro de la casa
    • Filtro Y para bomba de calor incluido
    • Sonda externa para caldera incluida
    • Combinación con bombas de calor PROCIDA AWM 6-8-10-12-14 kW
    • Combinación con calderas Ischia KRB 24 - 28 kW y Formentera KRB 32 kW


    Especificaciones
      • Display touch screen
      • Gestione delle modalità di funzionamento, componenti di sistema e sistemi di integrazione riscaldamento, impostazione parametri
      • Programmazione settimanale a fasce orarie
      • Idoneo per impianti con temperatura max 60 °CIncluso nella fornitura: sonde di temperatura acqua, relè per collegamento elettrico pompa di calore - caldaia
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaprocida_hybrid_krb
    • Familia de productoHybrid Systems
    • Grupo de productosProcida Hybrid Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-06-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Climatización - Otros
    • CSI UniFormat II CódigoD3090
    • CSI UniFormat II TítuloOther HVAC Systems & Equipment