Publique sus productos
WHDHP SSH
Fondital

WHDHP SSH

Acumulador híbrido combinado para producción acs y puffer para agua técnica de instalación
Específico para combinarse con sistemas con bombas de calor aire/aguaWHDHP SSH PLUS

  • Instalación compacta “ahorra espacio”: el puffer se sitúa como base del acumulador y se extiende en vertical
  • Termómetro y vainas para sondas incluidos en el suministro
  • Ánodo de magnesio para protección anódica
  • Serpentín de gran superficie de intercambio – alto rendimiento
  • Brida de inspección
  • Integrable con serpentín solar (accesorio extra), posibilidad de instalación en la brida de inspección
Especificaciones
  • FEATURES

    • Pintura exterior
    • Superficie interna recubierta con tratamiento de vitrificación
    • Serpentín de acero al carbono
    • Aislamiento térmico de poliuretano rígido inyectado
    • Revestimiento en skay blanco
Especificaciones técnicas
  • Referenciawhdhp_ssh
  • Familia de productoStorage Water Heaters
  • Grupo de productosStorage Water For Heat Pumps
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliuretano
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
  • Clasificación IFC Depósito
  • Código ETIMEC000395
  • Nombre ETIMStorage heater
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniClass Hot Water Heaters

Disponibilidad en regiones

Europa
Italia