Publique sus productos
WHPS BA SS - RUSSIA
WHPS BA SS - RUSSIA
    Fondital

    WHPS BA SS - RUSSIA

    Traducido por Google,

    WHPS BA SS es un calentador de agua combinable con calderas sólo de calefacción, para producir agua caliente sanitaria, fabricado en acero porcelánico-cristal con serpentín simple.

    BAJO WHPS PLUS

    • Fácil instalación
    • Alta eficiencia y bajos costos operativos
    • Almacenamiento rápido con suministro abundante y continuo de agua.
    • 100% HECHO EN ITALIA
    • Se puede integrar con sistemas solares.
    Especificaciones
    • 200-300-500 LITRES:

      • CFC and HCFC free polyurethane foam rigid insulation
      • External finish in white PVC
      • Magnesium protection anode for capacity up to 1000 litres
      • Protection electrodes with electronic device for capacity above 1000 litres
      • Front inspection flange
      • Thermometer for measuring domestic hot water
      1000-2000 LITRES:
      • CFC and HCFC free polyurethane foam soft insulation
      • Inner lining: porcelain-glass steel
      PREPARED FOR CONNECTION TO
      • Pre-set for resistor with G 1 ½ coupling (800, 1000, 1500, 2000 models)
      • Optional kit with flange and resistor (160, 200, 300, 500 models)
      • Two temperature probe housings as standard for 200 - 300 - 500 models, pre-setting for one housing for other models (G 1/2 fitting)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciawhps_ba_ss_ru
    • Familia de productoRussia Products
    • Grupo de productosBoilers and Radiators for Russia
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Calentadores de agua
    • Clasificación IFC Depósito
    • Código ETIMEC000395
    • Nombre ETIMStorage heater
    • Número OmniClass23-31 29 13
    • Título OmniClass Hot Water Tank Heaters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Rusia

    Productos similares