Publique sus productos
Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

Fontana Latina White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

4.1 de 5 estrellas4.1(15 reseñas)
Traducido por Google,
La bañera de Fontana te ayudará a olvidarte de los problemas aunque sea por un rato. La bañera interior independiente de acrílico blanco Fontana Latina con chorros para el cuerpo y grifo tiene diez chorros para masaje corporal ajustables, diez chorros para baño de burbujas con hidromasaje y una lámpara ambiental subacuática. En el interior, tiene tecnología de supersellado que puede brindar un rendimiento excepcional con una construcción resistente para una durabilidad a largo plazo, brindando a su baño un atractivo moderno y fresco durante mucho tiempo.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 72.83*49.21*23.62"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Especificaciones técnicas
  • Referenciafreestanding-bathtub_fs145201
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosBathtubs
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCBathtubs
  • Código UNSPSC30181501
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descripción Uniclass 2015Baths
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 19
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Bathtubs
  • Número OmniClass23-31 15 00
  • Título OmniClass Bathtubs
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures