Publique sus productos
Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Fontana Wall Mounted Black Bronze 1 Way Concealed Shower Mixer Valve

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía de bronce negro montada en la pared de Fontana es una válvula de control de ducha elegante y duradera diseñada para mejorar el aspecto y la funcionalidad de su baño. Con un diseño elegante y moderno, esta válvula de ducha le da un toque de elegancia a su baño. Esta válvula mezcladora de ducha está fabricada con materiales de alta calidad, lo que garantiza su durabilidad y longevidad. El acabado en bronce negro le da un aspecto audaz y sofisticado, al mismo tiempo que brinda protección contra la corrosión y el deslustre. La válvula mezcladora de ducha de 1 vía está diseñada para una fácil instalación y se puede montar en la pared para una apariencia limpia y aerodinámica. Con su diseño oculto, ayuda a mantener la válvula fuera de la vista y crea una apariencia más minimalista en su ducha. Esta válvula mezcladora de ducha le permite controlar el flujo de agua y la temperatura con facilidad. Con solo un simple giro de la perilla, puede ajustar el flujo de agua y la temperatura a su configuración deseada, brindando una experiencia de ducha cómoda y personalizada.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2015
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Black Bronze
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-mixer_fs2015
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures