Publique sus productos
Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Fontana Square Wall Mounted Solid Brass 1 Way Concealed Shower Mixer Valve In Gold

Traducido por Google,
La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía de latón macizo para montaje en pared cuadrada Fontana en dorado es un accesorio lujoso y elegante que agrega un toque de glamour a cualquier baño. El acabado dorado de esta válvula mezcladora para ducha crea una apariencia rica y opulenta que emana lujo y sofisticación. La forma cuadrada de la válvula agrega un toque moderno, mientras que el diseño oculto crea una apariencia impecable y aerodinámica que complementa la decoración de cualquier baño. La válvula mezcladora de ducha oculta de 1 vía de latón macizo montada en la pared cuadrada de Fontana en oro es una opción impresionante y duradera para cualquiera que busque mejorar su baño con un accesorio lujoso y elegante. Su construcción de alta calidad y su elegante diseño lo convierten en un complemento confiable para cualquier baño, agregando un toque de sofisticación y glamour a su rutina diaria.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS2018
    Type: Thermostatic Bath & Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Main Material: Brass
    Type: Fixed Support Type
    Installation Type: Wall Mounted
    Finish: Gold
    Style: Contemporary
    Function: Shower Faucet Control Valve
    Hot and Cold Water: Yes
    Number of Handles: Single Handle
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer
    Mixer Body Material
    Brass.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-mixer_fs2018
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures