Publique sus productos
Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Fontana Shower System Digital Shower Control Shower Mixer

Traducido por Google,
Este mezclador de control de ducha digital inteligente seguramente hará que su experiencia de ducha sea más conveniente y placentera. Fabricado con material de policarbonato de primera línea, este mezclador de ducha de montaje en pared cuenta con función termostática, con un monitor asombroso que permanece claro y nítido a la vista a pesar del agua y el vapor. Todas las imágenes presentadas en el monitor son excepcionalmente claras. Si está buscando mejorar sus duchas, entonces este mezclador de control de ducha digital de última generación es la elección perfecta.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS6114DS
    Type: Digital Shower Mixer
    Number of Handle: Single Handle
    Valve Core Material: Polycarbonate
    Style: High Tech
    Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mount
    Control Type: Single Holder Dual Control
    Mixing Valve: Thermostatic Mixer.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-mixer_fs6114ds
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de productosShower Mixers
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-04-12
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 00 00
  • Título OmniClass Plumbing Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures