Publique sus productos
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set
Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    Fontana 22"" Venice Multifunctional Shower Polished 3 Way Rainfall Shower Set

    5.0 de 5 estrellas5.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    Este completo sistema de ducha de FontanaShowers superará todas las expectativas desde la estética hasta la función, la longevidad y todo lo demás. La ducha de 3 vías Venice ha sido diseñada de la manera más contemporánea para adaptarse a los interiores de las casas modernas. El cabezal de ducha Venice tiene función de lluvia y cascada y está disponible en 22". Una de las mejores ventajas que trae este juego de ducha de pared es el soporte doble y el control doble que ofrece. Lleva una válvula de cerámica y viene en cromo pulido. acabado. Este sistema de ducha viene con un cabezal de ducha montado en la pared y una ducha de mano para ofrecerle una comodidad total al ducharse. Asegúrese de que cuando se trata de nuevos juegos de ducha para baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando. .
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-5793
      Type: Bathroom Shower Set
      Cold/Hot Water Control Type: Dual Holder Dual Control
      Valve Core Material: Ceramic
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Chrome
      Style: Contemporary
      Installation Type: Wall Mount
      Bathroom Faucets Sink: Temperature Sensor 3 Color Water
      Shower Head Function: Rainfall and Waterfall
      Shower Head Size
      : 22".

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs-5793
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures