Publique sus productos
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set
Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Fontana Soriano Wall Mount Chrome Finish Shower Set

    Traducido por Google,
    Con nuestro juego de ducha Soriano obtienes el paquete básico, pero completo, para tus necesidades de ducha. El juego incluye un cabezal de ducha tipo lluvia redondo de 7.5", un brazo de ducha a juego de 13" y una válvula de una sola manija. Se monta en la pared, con conexiones estándar de 1/2". Todo tiene un acabado cromado, por lo que caben en la mayoría de de los diseños de baño contemporáneos. Solo se han utilizado los mejores materiales, para un uso prolongado. Viene completo con accesorios e instrucciones de instalación.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS114PRS
      Type: Shower Set
      Shower Head Diameter: 7 1/2"
      Shower Arm Length: 14 1/4" end to end, 3 1/4" for wall
      Total Jets: 90 TPE Nozzle Jets
      Connection Type (Wall): 1/2" NPT
      Connection Type (Shower Head and Arm): 1/2" FIP
      Flow Rate: 1.5 GPM
      Shower Head Material: ABS
      Shower Arm Material: Brass
      Finish: Chrome.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs114prs
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures