Publique sus productos
Fontana Wall Mounted Dual Round Shower Heads with Handshower Triple Handle Thermostatic Mixer

Fontana Wall Mounted Dual Round Shower Heads with Handshower Triple Handle Thermostatic Mixer

Traducido por Google,
En Fontana Showers, le presentamos el lujo de un sistema de ducha doble. Debido a que tomar una ducha es una parte tan esencial de nuestras vidas, tenemos el sistema de ducha adecuado para que su experiencia sea mucho más placentera. Imprescindible para grandes momentos en la ducha con tu pareja. Ahora ambos pueden ducharse calientes y cómodamente. No más acaparar toda el agua, ahora pueden concentrarse el uno en el otro.
Especificaciones
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1322
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    TRIPLE HANDLE THERMOSTATIC MIXER
    Handheld Material: Brass
    Shower Head : Wall Mounted
    Finish: Brushed Nickel
    Connection: G1/2" Standards
    DOUBLE SHOWERHEADS PROVIDE TWICE THE WATER FLOW AND COMFORT.
    GREAT FOR TWO
    What's included : 2 X WALL MOUNTED SHOWER HEAD
    1 X HAND-HELD SHOWER HEAD
    2 SHOWER ARM
    1 SHOWER HOSE
    1 X SHOWER HOLDER
    1 X SLIDE BAR
    1 X TRIPLE HANDLE THERMOSTATIC MIXER VALVE
    ALL PARTS & ACCESSORIES REQUIRED FOR INSTALLATION OF THE SHOWER SYSTEM.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Especificaciones técnicas
  • Referenciashower-set_fs1322
  • Familia de productoShower Set
  • Grupo de productosShower Set
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2023-05-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 19
  • Título OmniClass Shower Head Fixtures
  • CSI UniFormat II CódigoD2010
  • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures