Publique sus productos
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower
Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Fontana Brushed Nickel Deluxe Dual Rain Showerhead With Three Jet Sprays and Handshower

    Traducido por Google,
    En Fontana Showers, le presentamos el lujo de un sistema de ducha doble. Debido a que tomar una ducha es una parte tan esencial de nuestras vidas, tenemos el sistema de ducha adecuado para que su experiencia sea mucho más placentera. Imprescindible para grandes momentos en la ducha con tu pareja. Ahora ambos pueden ducharse calientes y cómodamente. No más acaparar toda el agua, ahora pueden concentrarse el uno en el otro.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers
      Model Number: FS1340
      Valve Core Material: Ceramic
      Style: Contemporary
      Handheld Material: Brass
      Shower Head: Wall Mounted
      Finish: Brushed Nickel
      Connection: G1/2" Standards
      Double Showerheads provide twice the water flow and comfort.
      Great for two
      What's included : 2 x shower head
      2 shower arm
      1 x hand shower
      3 jet sprays
      Mixer Valve
      All parts & accessories required for installation of the shower system.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1340
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosShower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-21
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures