Publique sus productos
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer
Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Fontana Marseille Recessed Matte Black Touch Panel Controlled Thermostatic Rainfall Waterfall Shower Head Set with Massage Body Jets and Hand Sprayer

    Traducido por Google,
    El juego de cabezal de ducha tipo cascada termostático controlado con panel táctil Fontana Marseille con chorros corporales de masaje y rociador manual es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Este juego de ducha musical Smart LED fue diseñado para brindar una sensación moderna y divertida a cualquier baño. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha con una sensación de lluvia. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de grifos nuevos para lavabos de baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1461
      Feature: LED Musical Shower Head
      Style: Contemporary
      Installation Type: Recessed
      Cold/Hot Control: Auto-Thermostatic Control
      Type: Fixed Support Type
      Smart Device: Yes
      Finish: Matte Black
      Surface Finish: Stainless Steel
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Blackened
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Thread: G1/2"
      Hose Length: 1.5m
      Water Flow: 16L/min"28L/min
      Music: Bluetooth Connection
      Shower Head Size: 800*600mm
      Minimum Water Pressure Requirement: 0.3MPA.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs1461
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosLED Shower Set
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-05-17
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures