Publique sus productos
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower
Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    Fontana Bavaria 20-inch Ceiling Mount Shower System with Body Jets and Hand Held Shower

    3.2 de 5 estrellas3.2(5 reseñas)
    Traducido por Google,
    El sistema de ducha de techo Fontana Bavaria de 20 pulgadas con chorros para el cuerpo y ducha de mano es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. Su tecnología de boquilla de refuerzo de presión turbo maximiza el rendimiento de la salida de presión del agua y el flujo de agua constante para brindarle una ducha cómoda y evitar obstrucciones. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que cuando se trata de un nuevo juego de ducha para el baño, FontanaShowers ofrece la forma, el acabado y los estilos que está buscando.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15036
      Installation Method: Ceiling Mount
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Rotatable Type
      Shower Head Feature: Water Saving Shower
      Function 1: Rainfall Shower
      Function 2: Spray
      Function 3: Side Spray
      Function 4: Hand Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 20"
      Shower Head Shape: Square
      Surface Finish: Polished Chrome Finish
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Water Flow: 14-18L/MIN
      Color: Silver
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15036
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de productosDesigners Shower System
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures