Publique sus productos
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System
Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Fontana Brushed Gold Wall Mounted Exposed Install Shower System

    Traducido por Google,
    El grifo del sistema de ducha de oro cepillado montado en la pared para baño Fontana Marseille de 9"84 es perfecto para complementar el hogar moderno de hoy. Construido con materiales de primera calidad y acabado con elegancia. Su tecnología de boquilla de refuerzo de presión turbo maximiza el rendimiento de salida de la presión del agua y el flujo constante una ducha cómoda y evitar obstrucciones. Incluso puede tener más tiempo para disfrutar de su ducha. Fácil de instalar y sin fugas. El diseño se inspiró en FontanaShowers. Asegúrese de que, cuando se trata de un nuevo juego de ducha para baño, FontanaShowers es ofreciendo la forma, el acabado y los estilos que buscas.
    Especificaciones
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS15037BG
      Installation Method: Wall Mount
      Style: Contemporary
      Type: Rotatable Lifting Type
      Feature: Hot and Cold
      Cold/Hot Water Control Type: Single Holder Dual Control
      Function: Rainfall Shower
      Shower Material: Brass
      Shower Head Size: 9"84
      Shower Head Shape: Round
      Surface Finish: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Valve Core Material: Ceramic
      Color: Brushed Gold
      Nozzle: Silica
      Connection Type: G1/2" Standard.

      Keywords: Rain shower head, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificaciones técnicas
    • Referenciashower-set_fs15037bg
    • Familia de productoCommercial
    • Grupo de productosExposed Showers
    • TipoDocumentación (sólo información)
    • Día de publicación2023-04-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87
    • Descripción Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniClass Shower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures